??
CAD model selection
K0734.116101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing cap
Bill of material
K0734.116101
BESTKIPP
Order No.
K0734.116101
MATERIAL
Main
Stainless steel
FORM
Form
CS
AUSF
version
left-hand thread
ROT
Angle
D1
diameter
16 mm
D2
thread
M 10 mm
D3
diameter
16 mm
D4
thread
M 10 mm
A
Length
35 mm
L2
Length
20.0 mm
L3
Length
16 mm
E
Length
15.5 mm
SW
width across flats
13 mm
GEW
Approx. weight
0.1053 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335398
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions